Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelkurbel
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
DIN 39
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
A=Achsabstand
41
D2=Befestigungsbohrung
10
H1=Griffhöhe
50
L=Länge
103,5
D1
23
D3
16
D4
18
H
19,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Ballengriff feststehend DIN 39.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch