{"product":{"productId":"agid.3715","price":18.78,"name":"KUGELKURBEL PASSBOHRUNG D2=12, A=50STAHL, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelkurbel
Passbohrung
Stahl
- Für lange Verstellungswege
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
18,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelkurbel
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
DIN 39
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
A=Achsabstand
50
D2=Befestigungsbohrung
12
H1=Griffhöhe
56
L=Länge
124
D1
26
D3
18
D4
20
H
21,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Ballengriff feststehend DIN 39.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.