{"product":{"productId":"agid.3718","price":31.21,"name":"KLAUENMUTTER D=M16 TEMPERGUSS"},"currency":"EUR"}
Klauenmutter
Temperguss
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Universell einsetzbar
Verkaufseinheit
31,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klauenmutter
Material
Grundkörper
Temperguss
D=Gewinde
M16
B
12
D1
51
D2
32
H
54
H1
36
H2
32
Beschreibung
Werkstoff
Temperguss.
Ausführung
sandgestrahlt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.