{"product":{"productId":"agid.24341","price":3.4,"name":"KLEMMHEBEL GR.1 M06, KUNSTSTOFFSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHLBLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Kunststoff
schwarzgrau RAL 7021
- Korossionsschutz
Verkaufseinheit
3,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
A1=Grifflänge
47
A=Grifflänge
40
H3=Griffhöhe
30
T=Gewindetiefe
9
X=Gewinde
M6
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Zähnezahl
16
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.