Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A1=Grifflänge
91,5
A=Grifflänge
80
H3=Griffhöhe
53,5
T=Gewindetiefe
14
X=Gewinde
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Zähnezahl
22

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch