{"product":{"productId":"agid.17272","price":7.6,"name":"KLEMMHEBEL MIT DRUCKKNOPF GR.5 M16,KUNSTSTOFF SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL ROT RAL3020"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
mit Druckknopf
Kunststoff
schwarzgrau RAL 7021
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels
- Verschiedene Farbkombinationen
Verkaufseinheit
7,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
5
Ausführung 1
mit Druckknopf
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
verkehrsrot RAL 3020
A1=Grifflänge
126
H3=Griffhöhe
72
T=Gewindetiefe
23
X=Gewinde
M16
A
110
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
Zähnezahl
26
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.