{"product":{"productId":"agid.11654","price":11.52,"name":"KLEMMHEBEL GR.4 M12, KUNSTSTOFFSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
Kunststoff
schwarzgrau RAL 7021
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
Verkaufseinheit
11,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A1=Grifflänge
109
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
61
T=Gewindetiefe
17
X=Gewinde
M12
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Zähnezahl
24
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.