{"product":{"productId":"agid.17276","price":5.42,"name":"KLEMMHEBEL MIT DRUCKKNOPF GR.3 M08X15,KUNSTSTOFF SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL ROT RAL3020"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
mit Druckknopf
Kunststoff
schwarzgrau RAL 7021
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des
- Verschiedene Farbkombinationen
Verkaufseinheit
5,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Ausführung 1
mit Druckknopf
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
verkehrsrot RAL 3020
A=Grifflänge
80
H3=Griffhöhe
53,5
L=Gewindelänge
15
X=Gewinde
M8
A1
91,5
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Zähnezahl
22
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.