Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
5
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A1=Grifflänge
126
A=Grifflänge
110
H3=Griffhöhe
72
L=Gewindelänge
30
X=Gewinde
M16
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Zähnezahl
26

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.

Stahlteile Edelstahl, 1.4305.

Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch