Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Ausführung 1
mit Druckknopf
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
verkehrsrot RAL 3020
A1=Grifflänge
91,5
H3=Griffhöhe
53,5
L=Gewindelänge
20
X=Gewinde
M8
A
80
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Zähnezahl
22

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Druckknopf Kunststoff (POM).

Ausführung
Stahlteile blank.
Hinweis
∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch