Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Form
A
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Ausführung 1
mit Druckbolzen
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Bolzen aus Messing
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Grifflänge
40
H3=Griffhöhe
30
L=Gewindelänge
20
X=Gewinde
M6
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
4
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Zähnezahl
16

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Messing.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch