Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
mit Druckbolzen
Ausführung 2
mit Spitze
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Spitze aus Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
41,5
L=Gewindelänge
20
X=Gewinde
M6
A1
75
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
D3
4
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
L1
0,8
Zähnezahl
20

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch