{"product":{"productId":"agid.27970","price":5.51,"name":"KLEMMHEBEL MIT SICHERHEITSFUNKTION GR.2M05X10, KUNSTSTOFF SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Klemmhebel
mit Sicherheitsfunktion
Kunststoff
schwarzgrau RAL 7021
- Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen
- Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten
Verkaufseinheit
5,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A1=Grifflänge
75
A=Grifflänge
65,2
H3=Griffhöhe
41,9
L=Gewindelänge
10
X=Gewinde
M5
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
Zähnezahl
12
Beschreibung
Produktbeschreibung
Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Im Ausgangszustand lässt sich der Hebel frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffhebels rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffhebels über eine Feder.
Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Gewindebolzen aus Stahl.
Gewindebolzen aus Stahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.