{"product":{"productId":"agid.3736","price":28.71,"name":"SPANNGELENK GR.2 ALUMINIUM,KOMP:THERMOPLAST, D=10"},"currency":"EUR"}
Spanngelenk
Aluminium
- Zur Klemmung runder Querschnitte
- Stufenlos verstellbar
- Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung
Verkaufseinheit
28,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanngelenk
Größe
2
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
D=Befestigungsbohrung
10
D1
32
D2
M8
H
65
H1
9,5
L
76
L1
35
L2
29
L3
15
L4
15
L5
5
Beschreibung
Werkstoff
Klemmhebel:
Griffteil glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzgrau.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Griffteil glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzgrau.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis
Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und sind stufenlos verstellbar. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit dem verstellbaren Klemmhebel ermöglicht eine schnelle Klemmung.
Zeichnungshinweis
1) Klemmhebel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.