Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanngelenk
Größe
4
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
D=Befestigungsbohrung
16
D1
45
D2
M10
H
80
H1
13,5
L
103
L1
50
L2
37,5
L3
22
L4
22
L5
6

Beschreibung

Werkstoff
Klemmhebel:
Griffteil glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzgrau.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis
Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und sind stufenlos verstellbar. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit dem verstellbaren Klemmhebel ermöglicht eine schnelle Klemmung.
Zeichnungshinweis
1) Klemmhebel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch