Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spanngelenk
Größe
1
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
D=Befestigungsbohrung
8
D1
28
D2
M8
H
50
H1
8,5
L
90
L1
42
L2
24
L3
24
L4
13

Beschreibung

Werkstoff
Flügelgriff:
Griffteil Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis
Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und können einzeln und stufenlos verstellt werden. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit den Flügelgriffen ermöglicht eine schnelle Klemmung.
Zeichnungshinweis
1) Flügelgriff
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch