{"product":{"productId":"agid.3739","price":66.56,"name":"SPANNGELENK VERSTELLBAR GR.5 ALUMINIUM,KOMP:THERMOPLAST, D=20"},"currency":"EUR"}
Spanngelenk
verstellbar
Aluminium
- Zur Klemmung runder Querschnitte
- Stufenlos verstellbar
- Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung
Verkaufseinheit
66,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spanngelenk
Größe
5
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Thermoplast
D=Befestigungsbohrung
20
D1
74
D2
M10
H
75
H1
22
L
173,2
L1
102
L2
35,6
L3
62
L4
30
Beschreibung
Werkstoff
Flügelgriff:
Griffteil Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Griffteil Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Restliche Bauteile:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis
Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und können einzeln und stufenlos verstellt werden. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit den Flügelgriffen ermöglicht eine schnelle Klemmung.
Zeichnungshinweis
1) Flügelgriff
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.