Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Multiverbindungsstück
Größe
2
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Thermoplast
D=Befestigungsbohrung
10
D1
32
D2
M8
H
50
H1
24
H2
15
L
88
L1
40
L2
19
L3
20
L4
10

Beschreibung

Werkstoff
Flügelgriff:
Griffteil Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen Stahl 5.8.
Grundkörper:
Hochfestes Aluminium.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert.
Aluminium neusilber eloxiert.
Hinweis
Mit den Multiverbindungsstücken können runde Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) koaxial oder parallel verlängert werden. Durch eine parallele Anordnung von z.B. Stäben kann auch eine Verstärkung bzw. Versteifung eines Aufbaus erreicht werden. Außerdem bietet das Bohrungssystem im Grundkörper die Möglichkeit, dass rechtwinklige Verbindungen hergestellt werden können.
Zeichnungshinweis
1) Flügelgriff
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch