Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Griff
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
55,2
B=Breite
12,3
D=Gewinde
M6
H=Höhe
32,9
T=Gewindetiefe
12
D3
14
H1
21

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Ausführung
elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch