{"product":{"productId":"agid.20165","price":8.28,"name":"T-GRIFF D=M06, A=65,3, B=14, H=37,EDELSTAHL 1.4308 ELEKTROLYTISCH POLIERT"},"currency":"EUR"}
T-Griff
Edelstahl
elektrolytisch poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich
- Edelstahl 1.4308, gestrahlt oder elektrolytisch poliert
Verkaufseinheit
8,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Griff
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
65,3
B=Breite
14
D=Gewinde
M6
H=Höhe
37
T=Gewindetiefe
16
D3
16
H1
22,7
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Ausführung
elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.