Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Griff
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
65,3
B=Breite
14
D=Gewinde
M8
H=Höhe
37
T=Gewindetiefe
16
D3
16
H1
22,7

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Ausführung
elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch