Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Griff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Grifflänge
40
B=Breite
13
D=Gewinde
M5
H=Höhe
30,5
T=Gewindetiefe
10
D3
13
H1
20

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Griff schwarz.
Auf Anfrage
Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 1000).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch