{"product":{"productId":"agid.3745","price":1.44,"name":"T-GRIFF D=M05, A=50, B=15, H=24, FORM:KTHERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
T-Griff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Griff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarz
A=Grifflänge
50
B=Breite
15
D=Gewinde
M5
H=Höhe
24
T=Gewindetiefe
10
D3
14
H1
16
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Griff schwarz.
Auf Anfrage
Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 1000).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.