{"product":{"productId":"agid.3745","price":0.79,"name":"T-GRIFF D=M05X15, A=40, B=13, H=30,5,FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZ,KOMP:STAHL, VERZINKT"},"currency":"EUR"}
T-Griff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Griff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
verzinkt
A=Grifflänge
40
B=Breite
13
D=Gewinde
M5
H=Höhe
30,5
L=Gewindelänge
15
D3
13
H1
20
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebolzen Stahl.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Gewindebolzen verzinkt.
Gewindebolzen verzinkt.
Auf Anfrage
Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 1000).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.