Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
T-Griff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
verzinkt
A=Grifflänge
80
B=Breite
26
D=Gewinde
M10
H=Höhe
39,5
L=Gewindelänge
30
D3
26
H1
26

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Gewindebolzen verzinkt.
Auf Anfrage
Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 1000).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch