{"product":{"productId":"agid.3749","price":2.42,"name":"T-GRIFF D=M08, A=70, B=22, H=38,8,FORM:K DUROPLAST, SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL, VERZINKT"},"currency":"EUR"}
T-Griff
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
2,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
T-Griff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
KOMP
verzinkt
A=Grifflänge
70
B=Breite
22
D=Gewinde
M8
H=Höhe
38,8
T=Gewindetiefe
14
D3
19,6
H1
20,2
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.