Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
schmal
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Grifflänge
10
B=Breite
4,5
D=Gewinde
M5
H=Höhe
22
T=Gewindetiefe
6
D2
10
Verpackungsart
einzeln verpackt

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4404.

Ausführung
poliert.
Hinweis
Mit der Flügelmutter sind einfache Schraubverbindungen realisierbar. Ohne Werkzeug lassen sich diese problemlos öffnen und wiederverschließen.
Die Oberfläche ist komplett poliert und weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit Radien und sanften Übergängen versehen. Durch die polierte Oberfläche können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Auf Anfrage
Zollgewinde, Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch