{"product":{"productId":"agid.23968","price":10.16,"name":"FLÜGELMUTTER SCHMAL D=M10 10X30, A=20EDELSTAHL 1.4404, POLIERT"},"currency":"EUR"}
Flügelmutter
schmal
Edelstahl
poliert
- Eignet sich speziell für den Hygienebereich
- Ideal für einfache Schraubverbindungen
- Lässt sich problemlos ohne Werkzeug öffnen und wiederverschließen
- Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung
- Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Verkaufseinheit
10,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
schmal
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Grifflänge
20
B=Breite
10
D=Gewinde
M10
H=Höhe
30
T=Gewindetiefe
11
D2
20
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Mit der Flügelmutter sind einfache Schraubverbindungen realisierbar. Ohne Werkzeug lassen sich diese problemlos öffnen und wiederverschließen.
Die Oberfläche ist komplett poliert und weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit Radien und sanften Übergängen versehen. Durch die polierte Oberfläche können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Die Oberfläche ist komplett poliert und weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. Die Kontur ist mit Radien und sanften Übergängen versehen. Durch die polierte Oberfläche können Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist sichergestellt.
Auf Anfrage
Zollgewinde, Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.