{"product":{"productId":"agid.3753","price":11.94,"name":"FLÜGELGRIFF D=M05 A=50 H=24 EDELSTAHL1.4308 POLIERT"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Edelstahl
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, medizinische Geräte
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Gute Korrosionsbeständigkeit
Verkaufseinheit
11,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
50
B=Breite
2,3
D=Gewinde
M5
H=Höhe
24
T=Gewindetiefe
12
D2
14
H1
11,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Ausführung
geschliffen und poliert oder roh gestrahlt.
Auf Anfrage
Flügelgriffe mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.