Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelgriff
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Edelstahl
Farbe Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
38
B=Breite
1,7
D=Gewinde
M5
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
9
D2
10,5
H1
8,5

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Ausführung
geschliffen und poliert oder roh gestrahlt.
Auf Anfrage
Flügelgriffe mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch