{"product":{"productId":"agid.3753","price":4.35,"name":"FLÜGELGRIFF D=M06 A=38 H=18 EDELSTAHL1.4308 GESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Edelstahl
gestrahlt
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, medizinische Geräte
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Gute Korrosionsbeständigkeit
Verkaufseinheit
4,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
38
B=Breite
1,7
D=Gewinde
M6
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
9
D2
10,5
H1
8,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Ausführung
geschliffen und poliert oder roh gestrahlt.
Auf Anfrage
Flügelgriffe mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.