{"product":{"productId":"agid.30741","price":0.57,"name":"FLÜGELGRIFF MINIWING D=M06 A=28, H=15,FORM:K MIT INNENGEWINDE, THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Miniwing
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Fingerspezifische Ergonomie
Verkaufseinheit
0,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
Miniwing
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Grifflänge
28
B=Breite
13
D=Gewinde
M6
H=Höhe
15
T=Gewindetiefe
8
D2
12
Form-Typ
mit Innengewinde
H1
13,3
H2
2,3
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Buchse aus Messing, Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griff schwarzgrau.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.