{"product":{"productId":"agid.3756","price":2.5,"name":"FLÜGELGRIFF D=M10 A=75, H=35,6, FORM:KMIT INNENGEWINDE, THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:EDELSTAHL1.4305 BLANK, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
2,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blank
Stahlschlüssel
1.4305
A=Grifflänge
75
B=Breite
7
D=Gewinde
M10
H=Höhe
35,6
T=Gewindetiefe
14
D2
21
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
mit Innengewinde
H1
16,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.