{"product":{"productId":"agid.30759","price":0.56,"name":"FLÜGELGRIFF MINIWING M04, FORM:DINNENGEWINDE DURCHGEHEND, A=28, B=13,H=14,3, THERMOPLAST SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Miniwing
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Speziell zum Kontern bei längeren Gewindestangen geeignet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Fingerspezifische Ergonomie
Verkaufseinheit
0,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
Miniwing
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
A=Grifflänge
28
B=Breite
13
D=Gewinde
M4
H=Höhe
14,3
T=Gewindetiefe
10
D2
12
Form-Typ
Innengewinde durchgehend
H1
13,3
H2
2,3
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.