Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
Miniwing
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
A=Grifflänge
28
B=Breite
13
D=Gewinde
M6
H=Höhe
14,3
T=Gewindetiefe
10
D2
12
Form-Typ
Innengewinde durchgehend
H1
13,3
H2
2,3

Beschreibung

Werkstoff

Griff Thermoplast.

Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch