Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4305
A=Grifflänge
50
B=Breite
5
D=Gewinde
M6
H=Höhe
24
T=Gewindetiefe
10
D2
14
Form-Typ
Innengewinde durchgehend
H1
11,5
H2
22

Beschreibung

Werkstoff

Griff Thermoplast.

Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch