{"product":{"productId":"agid.3760","price":1.65,"name":"FLÜGELGRIFF M06, FORM:D INNENGEWINDEDURCHGEHEND, A=38, B=4,5, H=18,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:EDELSTAHL 1.4305 BLANK"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Speziell zum Kontern bei längeren Gewindestangen geeignet
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
1,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4305
A=Grifflänge
38
B=Breite
4,5
D=Gewinde
M6
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
10
D2
12
Form-Typ
Innengewinde durchgehend
H1
8,5
H2
16,1
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.