{"product":{"productId":"agid.3756","price":1.2,"name":"FLÜGELGRIFF D=M05 A=38, H=18, FORM:KMIT INNENGEWINDE, THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHL BLAUPASSIVIERT, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
1,20 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blau passiviert
A=Grifflänge
38
B=Breite
4,5
D=Gewinde
M5
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
10
D2
12
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
Form-Typ
mit Innengewinde
H1
8,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.