Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
9
Ausführung 1
einseitig
Ausführung 2
mit Deckel
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
A=Grifflänge
22
B=Breite
4,4
D=Gewinde
M4
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
10
D2
12
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
4,5
H2
15,5

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast.

Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
schwarzgrau.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch