{"product":{"productId":"agid.14693","price":1.18,"name":"FLÜGELGRIFF EINSEITIG GR.9 M05, A=22,H=18 FORM:K MIT DECKEL, THERMOPLASTSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:STAHL BLAUPASSIVIERT, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
einseitig
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
1,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
9
Ausführung 1
einseitig
Ausführung 2
mit Deckel
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blau passiviert
A=Grifflänge
22
B=Breite
4,4
D=Gewinde
M5
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
10
D2
12
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
4,5
H2
15,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
schwarzgrau.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.