{"product":{"productId":"agid.16558","price":1.79,"name":"FLÜGELGRIFF D=M06 15X25,5, A=51, FORM:KTHERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Flügelgriff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flügelgriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarz
A=Grifflänge
51
B=Breite
15
D=Gewinde
M6
H=Höhe
25,5
T=Gewindetiefe
14
D1
15
H1
9,5
Beschreibung
Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Buchse: Messing oder Stahl.
Buchse: Messing oder Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.