Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
verzinkt
A=Grifflänge
51
B=Breite
15
D=Gewinde
M6
H=Höhe
25,5
L=Gewindelänge
15
D1
15
H1
9,5

Beschreibung

Werkstoff
Griff: Polyamid glaskugelverstärkt.
Gewindebolzen: Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis 130 °C.
Beständig gegen gewöhnliche Chemikalien und Öl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch