{"product":{"productId":"agid.18319","price":1.67,"name":"GRIFFMUTTER GR.1 D=M04 D1=16 H=15,FORM:K THERMOPLAST, SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:EDELSTAHL, BLANK"},"currency":"EUR"}
Griffmutter
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- Vorteil: Schnell von Hand anziehbar
Verkaufseinheit
1,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffmutter
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M4
H=Höhe
15
T=Gewindetiefe
6
B
10
D2
12
H1
5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Stahl, Edelstahl oder Messing.
Ausführung
Buchse Stahl blau passiviert, Edelstahl und Messing blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.