Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griffmutter
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Messing
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M4
H=Höhe
18,5
T=Gewindetiefe
6
B
12,3
D2
15
H1
6

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Stahl, Edelstahl oder Messing.
Ausführung
Buchse Stahl blau passiviert, Edelstahl und Messing blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch