{"product":{"productId":"agid.17531","price":4.99,"name":"DREISTERNGRIFF D=M10X15 D1=80 H=53,5,FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:STAHL, SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Dreisterngriff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
4,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dreisterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M10
H=Höhe
53,5
L=Gewindelänge
15
D2
29,2
H1
31
Beschreibung
Werkstoff
Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Deckel aus Thermoplast.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021).
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen und Farben.
Stahlteile in Edelstahl.
Stahlteile in Edelstahl.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.