{"product":{"productId":"agid.3774","price":1.21,"name":"DREISTERNGRIFF HOHER BUND D=M10X25D1=50 H=28, FORM:L DUROPLAST, SCHWARZ,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Dreisterngriff
hoher Bund
Duroplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Bessere Bedienmöglichkeit
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Dreisterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
hoher Bund
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
28
L=Gewindelänge
25
D3
18
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.