Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Dreisterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
hoher Bund
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
20
D3
16

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch