Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Dreisterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
hoher Bund
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M8
H=Höhe
28
T=Gewindetiefe
13
D3
18

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Buchse aus Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch