Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fünfsterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Messing
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M5
H=Höhe
22,4
T=Gewindetiefe
10
D3
16
H1
11,2

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen 06850-3205 und 06850-3206 ist die Buchse aus Messing.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch