Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fünfsterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M8
H=Höhe
22,4
L=Gewindelänge
16
D3
16
H1
11,2

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch